BIMscript® & LENA

BIMscript® und LENA ist eine Technologie und eine Lösung, die so entworfen wurde, damit Sie die Prozesse beim Anlegen eines BIM-Inhalts zu modernisieren und zu beschleunigen. Dies bietet sowohl eine offene und frei verfügbare Scripting-Sprache wie auch eine Autorenlösung für BIM-Objekte.


Kraftvolle Scriptsprache

BIMscript enthält nicht nur das Verhalten von Parametern, sondern auch Berechnungen, Produktlogiken, Detailebenen (mit verschiedenen Komplexitätsebenen für Geometrie und geometrischen Kombinationen) und enthält eine große Anzahl an Eigenschaften und Attributen.

Wichtige mechanische CAD-Geometrie

BIMobject® LENA ist eine App, die das mechanische 3D-CAD-System Rhino schreibt, das BIMscript generiert. Sie ist eine Lösung in der mechanische CAD-Geometrie aus den meisten mechanischen CAD-Systemen, einschließlich der branchenführenden Produkte wie CATIA, Solidworks, SolidEdge, IGES, NX, JT, Inventor und Pro E importiert werden können. Rhino ist die Host Plattform für BIMobject® LENA in dem BIMscript generiert wird und mit den Modellierungs- und Optimierungsfunktionen von Rhino zusammenarbeitet.

Generieren Sie native BIM-Objekte

Indem es in der Cloud arbeitet, generiert BIMscript aus Autodesk, Graphisoft und Trimble intelligente, native BIM-Objekte in vielzähligen Formaten für die beliebtesten BIM-Anwendungen. In der Zukunft wird es zudem aus weiteren Formaten BIM-Objekte generieren können. Es generiert zudem Objekte in den üblichsten Formaten wie IFC, 3DS, DWG und WebGL.

Verbunden mit der BIMobject® Cloud

BIMobject® LENA ist direkt mit der BIMobject® Cloud verbunden und ermöglicht so einen reibungslosen Workflow, um Objekte zu veröffentlichen und ist zudem mit den entsprechenden Produktinformationen verbunden, die in den Eigenschaften in der BIMobject Cloud festgelegt wurden.

Skalierbar und intelligent

Die Lösung ist skalierbar und kann Produkte und Komponenten auf eine sehr intelligente Weise beschreiben sowie konfigurierbare Objekte mit Variablen der Parameter und auf unterschiedlichen Detailebenen entwickeln. BIMscript ist eine Teilmenge der Programmiersprache C und ermöglicht, dass Sie in BIMobject® LENA smarte Objekte entwickeln und diese in der BIMobject® Cloud hosten und verwalten.

Leicht zu nutzen

Um BIMobject® LENA nutzen zu können, benötigt der Nutzer eine gewerbliche Rhino 3D-Lizenz und eine Akkreditierung von BIMobject®. BIMobject® LENA lässt sich sehr leicht nutzen und die gesamte Syntaxkontrolle, Tests und das Anlegen der generierten BIMscripts findet in BIMobject® LENA statt. Die Technologie ist kostenfrei erhältlich und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Erleben Sie BIMobject® & LENA

 

 

 

Download des Produktdatenblatts

BIMscript® & LENA - Datenblatt



I