BIMobject® Properties

BIMobject® Properties, BOPC, setzte neue Standards für erweitere Eigenschaften, auch als Parameter, Metadaten oder Attribute bekannt. Sie erlaubt den Herstellen Eigenschaften, wie Klassifizierungssysteme auf einem smarten Wege hinzuzufügen. 

Integriert Standards in den Objekten

Ein BIMobject Properties-System setzt neue Standards wie ein standardisiertes Klassifizierungssystem für Eigentschaften und legt auf eine einfache und praktische Weise auf dem Markt fest, wer die Information besitzt.

Zusätzliche Eigenschaften

Ein BOPC kann auch genutzt werden, um in einem Objekt zusätzliche Eigenschaften festzulegen. Erfahrene Nutzer können versteckte Eigenschaften zu einem Objekt hinzufügen, um zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des BIM-Prozesses die Logistik und den Kauf voranzutreiben.

COBie-konform

COBie ist die Klassifizierung in Großbritannien, die erforderlich ist, um Objekte für die Regierung konform zu machen. Von der Regierung geforderte Daten, wie Betriebs- und Wartungseigenschaften, werden über die BIMobject Apps dem Objekt dynamisch hinzugefügt. Besonders wichtig ist, dass zukünftige Klassifizierungssysteme aus jedem anderen Land auf diese Weise ganz einfach hinzugefügt werden können.

Einstellung für mehrere Eigenschaften

Innerhalb einer Cloud können verschiedene Eigenschaftseinstellungen festgelegt werden. Beispielsweise können somit Informationen über den Betrieb und die Wartung, Spezifizierungen und Nachhaltigkeit definiert werden.

Einstellungen für Zugriffsbeschränkungen

Ein BIMobject Properties kann allen Nutzen offenstehen oder auf eine definierte Gruppe eingeschränkt werden. Der Besitzer eines BIMobject Properties kann eindeutige Nutzergruppen anlegen und den Zugriff auf die Informationen einschränken, beispielsweise für ein Designteam. Diese Einschränkungen können auch öffentlichkeits- oder projektbezogen festgelegt werden.

Mit Mosquito verbunden

Ein BIMobject Properties kann bei der Entwicklung neuer Objekte mit Mosquito oder einer anderen Software, die BIM anlegt, genutzt werden. Dies ermöglicht es jedem, der eine Lizenz besitzt, in wenigen Minuten BIM-Objekte mit integrierten Standards zu entwickeln und zu veröffentlichen.


Erleben BIMobject® Properties 







 




Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort

 

Download des Produktdatenblatts 

BIMobject® Properties - Datenblatt