BIMobject® Hercules

BIMobject® Hercules

BIMobject® Herculesは、大企業が自社のBIMオブジェクトを開発、整理、構造化、標準化、管理するためのクラウドソリューションで、世界各地のプロジェクトグループに対し制御された形でシンジケーションや公開することができます。

コンテンツ管理ソリューション

Herculesは、デジタル施工をサポートするクラウドベースのコンテンツ管理ソリューションを提供します。契約した、建設会社、コンサルタント、設計事務所が、クラウドベースの環境でBIMコンテンツを管理および制御し、何千ものユーザーが同じBIMコンテンツを共有できるようにすることを目的としていま す。

Platform as a Service (PaaS)

Herculesはプラットフォームとして開発され、BIMobject® Cloudの一部として統合されています。企業が文書、CADファイル、BIMオブジェクトなど広範なBIMコンテンツを自己管理し、Single Source of Truth、バージョン管理、構造化データ、言語設定、各種分類システムを確保することを可能にします。

使いやすい

Herculesは、場所・デバイスを選ばずWebブラウザーから利用でき、またはBIMobject® Appsを介してCAD/ BIMパッケージ内から利用できるクラウドソリューションです。プロジェクトに特化したユーザーグループにオブジェクトと情報を公開するための、簡単かつ実績のある手段です。パブリッククラウド上で簡単に入手可能なメーカー固有のオブジェクトは、プロジェクトオーナーのProject Siteにリンクさせることができます。オーナーが管理する高品質BIMオブジェクトへのアクセスを簡素化・高速化します。

拡張性

このプラットフォームは、様々なユーザーの役割とクラウドアプリケーションを備え、非常に拡張性が高いです。プロジェクトオーナーは、独自開発のBIMオブジェクトを様々なProject Siteにアップロードし、COBieなどの異なるプロパティセットを付与することができます。オーナーは、ユーザーグループを利用し、これらを内部組織や外部の設計チームに展開することができます。

BIMobject® Cloud Appsを含みます。

BIManalytics®Coreは、使用方法、ダウンロード、及びバージョンなどメイン組織の情報を提供します。BIMobject® Propertiesは、プロパティデータ管理に多大な柔軟性をもたらします。Mosquitoでは、Webブラウザ内でBIMオブジェクトを開発することができます。Project Siteは、ユーザーコントロールを備えた、セキュアなプロジェクトベースのマイクロサイトです。製品管理では、ユーザー、グループ、クラウド、コンテンツ、アプリケーションをクラウドベースで管理することが可能です。BIMシステムへの直接統合:Revit、ArchiCAD、SketchUp、AutoCAD、Vectorworksなどがあります。

セキュリティ

HerculesはSSLで動作するため、機密データは暗号化されます。Project Siteにアクセスしオブジェクトを使用できるユーザーを指定するなど、Herculesにより組織はBIMオブジェクトを完全に制御することが可能になります。オブジェクト内のデータの変更は、自動動作記録を通じてモニタリングすることができます。

Product Sheetのダウンロード共有パラメータファイル